Agila stainless
7470PJC100P50
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Ferretero, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Nombre del producto | Agila stainless |
| Características especiales | Stainless |
| Tipo de producto | Swivel castor |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
| La capacidad de carga es estática | 200 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 135 mm |
| Ancho total | 60 mm |
| Peso total | 0.6 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Stainless steel, medium |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Acero Inoxidable , Stainless steel |
| desplazamiento | 38 mm |
| Radio giratorio | 88 mm |
| interferencia de giro | 176 mm |
| Diámetro del domo | 60 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
| Cojinete | Precision ball bearing, stainless |
| Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| Anchura del aro | 32 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 77 mm |
| Ancho de la placa | 67 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 46.5 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 51.5 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 8.5 mm |