Accesorios para Soluciones de Movilidad
Nuestra serie
Accesorio
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, lo que garantiza una integración ligera sin comprometer la funcionalidad. El diámetro del perno de 21 mm proporciona una conexión segura y estable.
Accesorio
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Con una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, este componente presenta un diámetro de perno de 22 mm que garantiza una fijación segura y estable. Sus capacidades de carga están optimizadas para diferentes condiciones de uso, soportando hasta 40 kg en carga dinámica a una velocidad máxima de 3 km/h y 80 kg en carga estática.
Accesorio
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Con una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, este componente presenta un diámetro de perno de 23 mm que garantiza una fijación segura y estable. Sus capacidades de carga están optimizadas para diferentes condiciones de uso, soportando hasta 40 kg en carga dinámica a una velocidad máxima de 3 km/h y 80 kg en carga estática.
Accesorio
El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero. Este componente presenta un diámetro de perno de 28 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y el eje correspondiente. Con un peso de 0,05 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para aplicaciones industriales que requieren precisión en el montaje.
Accesorio
El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero en aplicaciones de movilidad industrial. Este componente presenta un diámetro de perno de 22 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y su eje de montaje. Con un peso de 0,02 kg, ofrece una solución ligera que no compromete la capacidad de carga del conjunto.
Accesorio
El Socket es un accesorio de rueda con sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, diseñado para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, incorporando un perno de 26 mm de diámetro para garantizar una fijación segura. Sus capacidades de carga están optimizadas para ofrecer 40 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 80 kg de carga estática máxima.
Accesorio
El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero. Este componente presenta un diámetro de perno de 22 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y el eje de montaje. Con un peso de 0,03 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para aplicaciones industriales que requieren precisión en el montaje.
Accesorio
El Accesorio para rueda está diseñado como componente complementario para sistemas de rodamiento industrial, proporcionando funcionalidad adicional y mejorando el rendimiento operativo de las ruedas en aplicaciones de transporte y movilidad. Este elemento técnico se integra de manera eficiente con diferentes configuraciones de ruedas, ofreciendo versatilidad en instalaciones industriales y comerciales donde se requiere optimización del sistema de rodadura.
Accesorio
El Bushing es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un casquillo reductor de forma cuadrada, optimizado para aplicaciones industriales que requieren adaptación de diámetros en sistemas de rodamiento. Este componente técnico presenta un peso de 0,04 kg, lo que garantiza una carga mínima adicional al conjunto, y está diseñado para trabajar con pernos de 18 mm de diámetro, asegurando una fijación robusta y precisa en diversas configuraciones de montaje industrial.
Accesorio
El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar un ajuste preciso y duradero en aplicaciones de movilidad industrial. Este componente presenta un diámetro de perno de 28 mm, optimizado para proporcionar una conexión segura y estable entre la rueda y su sistema de montaje, con un peso ligero de 0,04 kg que minimiza la carga adicional sobre el conjunto.
Accesorio
Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste que permite una instalación versátil en diferentes diámetros de montaje, adaptándose a medidas comprendidas entre 24 mm y 27 mm de diámetro mínimo y máximo respectivamente. Con un peso de 0,14 kg, este componente ofrece una solución ligera y eficiente para aplicaciones que requieren flexibilidad en el montaje de ruedas industriales.
Accesorio
Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste por diámetro variable, permitiendo un acoplamiento preciso en tubos o estructuras con diámetros comprendidos entre 27 mm y 30 mm mediante su mecanismo de expansión interno. Con un peso de 0,14 kg, ofrece una solución ligera y versátil para la fijación de ruedas en aplicaciones industriales donde se requiere adaptabilidad a diferentes dimensiones de montaje.
Accesorio
Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste que se adapta a diámetros de encaje variables entre 24 mm y 27 mm, proporcionando una conexión segura y versátil para diferentes aplicaciones industriales. Con un peso de 0,13 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para la fijación de ruedas, garantizando compatibilidad con múltiples especificaciones de montaje gracias a su rango de ajuste de diámetro.
Accesorio
Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste que se adapta a diámetros de encaje variables entre 27 mm y 30 mm, proporcionando una conexión segura y versátil para diferentes aplicaciones industriales. Con un peso de 0,14 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para la fijación de ruedas en equipos móviles, garantizando un montaje preciso y estable en el rango de diámetros especificado.
Accesorio
El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia que garantizan durabilidad y rendimiento óptimo en aplicaciones de carga. Este componente presenta un diámetro de perno de 18 mm, permitiendo una conexión segura y precisa con el sistema de montaje. Con un peso de 0,01 kg, ofrece una solución ligera que no compromete la funcionalidad del conjunto de rodamiento.
Accesorio
El Bushing es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que incorpora una reducción del casquillo de configuración redonda para optimizar el ajuste y la funcionalidad del sistema de rodamiento. Este componente técnico presenta un diámetro de perno de 18 mm, dimensionado específicamente para garantizar una conexión segura y precisa con los elementos de montaje correspondientes, mientras que su peso ultraligero de 0,01 kg facilita la instalación y minimiza la carga adicional sobre el conjunto de la rueda.
Accesorio
El Accesorio para rueda es un componente técnico especializado diseñado para complementar y optimizar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial. Este elemento auxiliar presenta un peso de 0,01 kg, lo que garantiza una integración ligera sin comprometer la capacidad de carga del conjunto. Su construcción permite una instalación eficiente en diferentes configuraciones de ruedas, proporcionando funcionalidad adicional según los requisitos específicos de la aplicación industrial correspondiente.
Accesorio
El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 18 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren un montaje seguro y eficiente.
Accesorio
El Accesorio para rueda es un componente técnico especializado diseñado para complementar y optimizar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial. Este elemento auxiliar presenta un peso de 0,01 kg, lo que garantiza una integración ligera sin comprometer la capacidad de carga del conjunto. Su construcción permite una instalación eficiente en diferentes configuraciones de ruedas, proporcionando funcionalidad adicional según los requisitos específicos de la aplicación.
Accesorio
El Accesorio para rueda es un componente técnico especializado diseñado para complementar y optimizar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,01 kg, este accesorio ligero ofrece una solución práctica para mejorar las prestaciones operativas de las ruedas en aplicaciones industriales y comerciales, garantizando una integración eficiente sin comprometer la capacidad de carga del conjunto.
Accesorio
El Accesorio para rueda es un componente técnico diseñado para aplicaciones de rodamiento con un peso de 0,12 kg que garantiza una instalación eficiente y duradera. Este accesorio incorpora un sistema expansor con ajuste de diámetro variable que permite una adaptación precisa a diferentes especificaciones, con capacidad de montaje en diámetros comprendidos entre 21,5 mm y 24 mm, proporcionando versatilidad y compatibilidad óptima.
Accesorio
El accesorio para rueda Puretech está diseñado para complementar sistemas de rodadura industrial, ofreciendo una solución técnica especializada con un peso optimizado de 0,25 kg que garantiza un equilibrio ideal entre resistencia estructural y facilidad de manejo, permitiendo su integración eficiente en aplicaciones donde se requiere movilidad controlada y durabilidad operacional en entornos de trabajo exigentes.
Accesorio
El accesorio para rueda Puretech está diseñado para optimizar el rendimiento y la funcionalidad de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,27 kg, este componente ofrece una solución ligera y eficiente que facilita la instalación y el mantenimiento. Su construcción garantiza durabilidad y compatibilidad con diversos tipos de ruedas, proporcionando una integración perfecta en aplicaciones industriales y comerciales.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 250 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.