El diseño ergonómico tiene como objetivo garantizar un manejo fácil y sencillo de los dispositivos y controles. La comodidad y facilidad con que se manejan las palancas, pedales e interruptores es, por lo tanto, un aspecto importante del desarrollo de nuestros productos. Además del diseño de los elementos operativos, su ubicación también es de relevancia ergonómica. La posición correcta garantiza un fácil acceso y uso. con ajustes individuales, los requisitos para cada aplicación se pueden cumplir perfectamente.
Esto vale también para el fácil reconocimiento de funciones, por ejemplo mediante la diferenciación cromática de palancas de conmutación. Para un manejo sencillo y al mismo tiempo sin esfuerzo resulta decisiva la calidad mecánica constructiva de nuestros productos: Fuerzas de actuación reducidas consumen correspondientemente menos energía y alivian considerablemente al usuario. Ambas cosas son buenas para el resultado: procesos de trabajo más productivos y un menor índice de bajas por enfermedad. Con nuestro E-Drive flex para la motorización de dispositivos de transporte de cargas pesadas, hemos reunido todos los aspectos mencionados en una solución de movilidad inteligente.
Desde aplicaciones en intralogística hasta el sector de enfermería y atención médica, este sistema reduce la carga de los empleados que están en riesgo de trastornos musculoesqueléticos y reduce los costos resultantes de la incapacidad para trabajar hasta en un 30 por ciento. Gestión de salud que rinde dividendos. Le ayudamos a identificar sus posibles beneficios específicos y con una amplia gama de soluciones, le ayudamos a mejorar la facilidad de uso y la seguridad en el lugar de trabajo a largo plazo.