INFORMACIÓN GENERAL

Ventaja seguimiento de piezas

Poder rastrear piezas ofrece numerosas ventajas: garantiza una excelente transparencia de producción, simplifica los procesos de reordenamiento y reduce los costos operativos. Si lo solicita, podemos etiquetar sus productos con un Código de Matriz de Datos (DMX) individual que contiene toda la información relevante requerida. Si surgen problemas, podremos determinar exactamente qué año se ve afectado y qué productos necesitan ser reemplazados. Esto permite que se inicie una acción de recuperación.

Otra ventaja de la rastreabilidad es la información almacenada relacionada con el proceso de producción. Esto permite que un escáner identifique automáticamente la orden de producción, el número de pedido y la cantidad de producción de la pieza en cuestión. El proceso digital mejora la transparencia, simplifica la posterior identificación, asignación y facilita la adquisición y el procesamiento de datos sin complicaciones. La rastreabilidad también facilita la reordenación de piezas de repuesto o piezas necesarias para las reparaciones. Los códigos del producto también pueden proporcionar información sobre los materiales utilizados, los componentes y las características específicas del producto. ¿Cuál es la dureza de la banda de rodadura? ¿Es la rueda conductiva? ¿Y cómo se ajusta la fuerza? De esta forma, si surge la necesidad, podemos proporcionarle de manera rápida y fácil la rueda correcta que tiene propiedades idénticas.

Si también desea implementar soluciones de seguimiento de piezas, podemos equipar sus productos en consecuencia.