Prácticamente no hay límites para las posbilidades de diseño de nuestras ruedas. Se usan diferentes métodos de coloración según el perfil de los requisitos: Impresión, recubrimiento y acabado completo.
Tenemos tres métodos diferentes para imprimir las tapas: la impresión láser ofrece diferentes tonos de gris y es ideal para imprimir logotipos y texto. La impresión de "almohadilla" permite cualquier inserción de color, por lo que los logotipos y símbolos se pueden reproducir en color. La impresión directa UV no tiene restricciones de color y se recomienda especialmente para mostrar imágenes. El proceso de recubrimiento puede utilizarse para dar a los soportes de la rueda una terminación de superficie individual y de alta calidad, utilizando revestimientos especiales, a petición.
No solo se puede definir el tono de color y la imagen impresa, sino también el nivel de brillo. La coloración completa del plástico ofrece la mayor insensibilidad posible a las influencias mecánicas durante el uso. Además de la coloración homogénea de los componentes, los diferentes grados de brillo y los requisitos de textura de la superficie se pueden implementar individualmente.