Agila twin
2970PJO050P40
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Nombre del producto | Agila twin |
| Tipo de producto | Swivel castor |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 70 KG |
| La capacidad de carga es estática | 140 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 69 mm |
| Ancho total | 53 mm |
| Peso total | 0.22 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, medium |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 25 mm |
| Radio giratorio | 53 mm |
| interferencia de giro | 106 mm |
| Diámetro del domo | 53 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
| Cojinete | Plain bearing |
| Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 50 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 19 mm |
| Anchura del aro | 19 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Square plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 60 mm |
| Ancho de la placa | 60 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 6.3 mm |