HOHE BELASTUNG? VÖLLIG IRRELEFANT.
Tragfähig
Bis zu 250 kg Tragfähigkeit pro Rolle
Torsionssteif
für Stabilität und sicheren Stand – auch bei seitlicher Belastung
Stabiler Stand
Verstärktes, geschweißtes Stahlgehäuse
Benutzerfreundlich
Zentralfeststellung mit Total- und Richtungsfeststellung
Ergonomisch
Leises und leichtes Schalten als zusätzlicher Komfortvorteil
© 2024 Copyright Info
ENTWICKELT FÜR ANWENDUNGEN MIT GEWICHT. UND VERANTWORTUNG.
Ob im OP, in der Intensivversorgung oder in spezialisierten medizinischen Bereichen: Schwere Anwendungen wie Operationstische, OP-Roboter und bariatrische Betten müssen sich verlässlich bewegen lassen und im entscheidenden Moment sicher stehen. Genau dafür wurde die Integral twin load entwickelt. Die Doppelrolle verfügt über eine verstärkte Konstruktion, eine präzise Lagerung und eine auf hohe Lasten ausgelegte Radvariante. Das ermöglicht eine Tragfähigkeit von bis zu 250 kg pro Rolle. Gleichzeitig sorgt die hohe Torsionssteifigkeit für eine stabile Positionierung, selbst bei anspruchsvollen Klinik- und Medizintechnik-Anwendungen.