- Home
-
Rollen & Räder
Rollen & Räder
Unsere Serien
Rad 125 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, spurlos mit einer Breite von 37 mm und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 50 mm und einem Durchmesser von 160 mm. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Polypropylen gefertigt und verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 150 kg und eignet sich optimal für den Einsatz in Rollen und Transportanwendungen.
Rad 400 mm
Das Rad Puretech air ist ein hochwertiges Polypropylen-Rad mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächenbreite von 100 mm, ausgestattet mit einem Luftreifen mit Blockprofil für optimale Traktion. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser und ist mit einem präzisen Rollenlager versehen. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Stahlblech gefertigt und verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht.
Rad 400 mm
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächenbreite von 100 mm verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil auf einem Stahlblechkörper. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad ideal für den Einsatz in Rollen mit mittleren bis hohen Belastungsanforderungen.
Rad 400 mm
Das Puretech air Rad verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus Luftreifen mit Linienprofil. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm bei einer Nabenlänge von 74 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 400 mm
Das Puretech air Rad verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus Luftreifen mit Linienprofil. Die Konstruktion besteht aus Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm bei einer Nabenlänge von 74 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 400 mm
Das Puretech air Rad verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus Luftreifen mit Blockprofil. Die Konstruktion besteht aus Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm bei einer Nabenlänge von 74 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der 50 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Aluminiumkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 95 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 95 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 40 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht, wodurch sich das Rad für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen mit einer Laufflächenbreite von 40 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 40 mm auf einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrung von 15 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Der 34 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Polyamid-Radkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 150 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Achsbohrung beträgt 25 mm Durchmesser, die Nabenlänge 60 mm. Ausgestattet mit Präzisionskugellagern erreicht das Rad eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 40 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad ideal für den Einsatz in hochwertigen Rollen und Transportlösungen.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 62 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2880 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die Nabenlänge beträgt 75 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 140 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 140 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 65 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 26,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi mit einer Breite von 25 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Nabenlänge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi hat eine Breite von 32 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad mit einem Durchmesser von 160 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan und einen Radkörper aus Polyamid. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 300 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.