Filter
Ihre Auswahl: 4 Produkte.
Agila

2470PJI050P40 screwed

Lenkrolle 50 mm

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
  • 50 mm

  • 40 KG

  • 69 mm

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

Antriebseinheit 125 mm

E-Drive optima, Antriebseinheit mit integriertem Steuerungsmodul, absenk- und anhebbar, bürstenloser Motor mit Verzögerungsfunktion und konstantem Drehmoment. Solides Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das Rad ist kundenseitig austauschbar und einzeln bestellbar, wartungsfrei.
  • 125 mm

Levina

5377PJP125P30-11 7001/3000

Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar.
  • 125 mm

  • 100 KG

  • 161 mm

Stylea

5920UOI075L51-10D20 9011/9011

Lenkrolle 75 mm

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
  • 75 mm

  • 50 KG

  • 77 mm