Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Dieses Zubehör mit Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ist speziell für Lenkrollen konzipiert und bietet eine Gesamthöhe von 6 mm bei einem Gewicht von nur 0,03 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Der integrierte Sechskant-Ansatz ermöglicht eine sichere und werkzeuggerechte Montage der Lenkrolle.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
S70-10x15 / 10 drilled stem
EAN
4031582411904
Kernattribute
Typ
Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
6 mm
Gesamtgewicht
0,03 kg
Produktname
Schaft
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben
Bundstift Durchmesser
10 mm
Bundstift Länge
15 mm