Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit quadratischer Form, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesser von 32 mm bis 36 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen ermöglicht wird. Mit einem Gewicht von 0,17 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch stabile Lösung für die sichere Befestigung von Rollensystemen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
R47-32-36 INOX
EAN
4031582428322
Core attributes
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,17 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Maximum)
36 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
32 mm
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale