Zubehör
Expander
EAN:
4031582428315
Artikelnummer:
R47-27-30 INOX
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit quadratischer Form, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit quadratischer Form, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesser von 27 mm bis 30 mm, wodurch er sich flexibel an unterschiedliche Aufnahmebohrungen anpassen lässt. Mit einem Gewicht von nur 0,14 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch stabile Befestigungslösung für verschiedene Rollenanwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Griff-Set
Besondere Merkmale