Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit quadratischer Form, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesser von 24 mm bis 27 mm, wodurch er sich flexibel an unterschiedliche Aufnahmebohrungen anpassen lässt. Mit einem Gewicht von nur 0,14 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch stabile Befestigungslösung für verschiedene Rollenanwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
R47-24-27 INOX
EAN
4031582428308
Core attributes
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale