Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der Expander ist ein Zubehör für Rollen und verfügt über einen Kunststoffexpander in runder Ausführung. Das Bauteil weist ein Gewicht von 0,14 kg auf und eignet sich für Anwendungen mit einem Einbaudurchmesser zwischen 27 mm und 30 mm. Die Expanderfunktion ermöglicht eine sichere und flexible Befestigung in entsprechenden Aufnahmen, wobei die Kunststoffausführung eine korrosionsfreie und verschleißarme Lösung bietet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
R07-Ø27/30 INOX
EAN
4031582425178
Core attributes
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale