Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 24 mm bis 27 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen ermöglicht wird. Mit einem Gewicht von nur 0,13 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch stabile Verbindungslösung für verschiedene Rollenanwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
R07-Ø24-27 INOX
EAN
4031582428285
Core attributes
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale