Zubehör
Expander
EAN:
4031582428278
Artikelnummer:
R07-Ø21,5-24 INOX
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expa...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 21,5 mm bis 24 mm, wodurch eine sichere und passgenaue Befestigung in entsprechenden Aufnahmen gewährleistet wird. Mit einem Gewicht von nur 0,13 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Griff-Set
Besondere Merkmale