Zubehör
Expander
EAN:
4031582428261
Artikelnummer:
R07-Ø19-21,5 INOX
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Form, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expande...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dieses Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Form, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesser von 19 mm bis 21,5 mm, wodurch er sich flexibel an unterschiedliche Aufnahmebohrungen anpassen lässt und eine sichere Befestigung gewährleistet. Mit einem Gewicht von nur 0,12 kg ist das Bauteil besonders leicht und beeinträchtigt die Gesamtperformance der Rolle nicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Griff-Set
Besondere Merkmale