Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Der Schaft ist ein Zubehör für Lenkrollen mit Bundstift mit Stehkragen und Sicherungsring aus Kunststoff als Befestigungstyp. Das Bauteil weist eine Gesamthöhe von 4,5 mm auf und besitzt ein Eigengewicht von 0,04 kg. Die statische Tragfähigkeit beträgt 120 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h auf 60 kg ausgelegt ist, was eine zuverlässige Kraftübertragung in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
B40 - 11x20 / 10
EAN
4031582418002
Core attributes
Typ
Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
4,5 mm
Gesamtgewicht
0,04 kg
Produktname
Schaft
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Bundstift mit Stehkragen, Sicherungsring aus Kunststoff
Bundstift Durchmesser
11 mm
special-features-image
Besondere Merkmale