Zubehör 160 mm
Zubehör
EAN:
4031582430073
Artikelnummer:
FLOOR LOCK 170/210
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Dieses Zubehör für Rollen bietet eine robuste Konstruktion mit einer Gesamthöhe von 210 mm und einem Gewicht von 1,64 kg. Die in...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dieses Zubehör für Rollen bietet eine robuste Konstruktion mit einer Gesamthöhe von 210 mm und einem Gewicht von 1,64 kg. Die integrierte Platte verfügt über präzise Abmessungen von 140 mm Länge und 115 mm Breite, wodurch eine zuverlässige Montage und optimale Kraftübertragung gewährleistet wird. Die kompakten Maße ermöglichen eine vielseitige Anwendung in verschiedenen technischen Systemen.
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Wheel
Besondere Merkmale