Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Hohe Belastung? Völlig irrelefant.

Die Integral twin load verbindet hohe Torsionssteifigkeit mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 kg pro Rolle.
Hohe Belastung? Völlig irrelefant.

Hohe Belastung? Völlig irrelefant.

Integral twin load: stark, wenn es schwer wird

KI-generiert
Für schwere medizinische Anwendungen braucht es Mobilität, die nicht nachgibt. Die Integral twin load verbindet hohe Torsionssteifigkeit mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 kg pro Rolle. So sorgt die Doppelrolle für zuverlässige Stabilität zum Beispiel bei Operationstischen, OP-Robotern und bariatrischen Betten.

Fakten und Zahlen

  • Bis zu 250 kg Tragfähigkeit pro Rolle
  • Hohe Torsionssteifigkeit für Stabilität und sicheren Stand – auch bei seitlicher Belastung
  • Verstärktes, geschweißtes Stahlgehäuse
  • Zentralfeststellung mit Total- und Richtungsfeststellung
  • Leises und leichtes Schalten als zusätzlicher Komfortvorteil
  • Raddurchmesser 150 mm

Schreiben Sie uns – wir beantworten Ihre Anfrage gerne

(Ankerlink zum Kontaktformular)

Entwickelt für Anwendungen mit Gewicht. Und Verantwortung.

Ob im OP, in der Intensivversorgung oder in spezialisierten medizinischen Bereichen: Schwere Anwendungen wie Operationstische, OP-Roboter und bariatrische Betten müssen sich verlässlich und präzise bewegen lassen und im entscheidenden Moment sicher stehen. Genau dafür wurde die Integral twin load entwickelt. Die hohe Torsionssteifigkeit der Doppelrolle unterstützt die stabile Positionierung, während die Tragfähigkeit von bis zu 250 kg pro Rolle zusätzliche Reserven für Klinik- und Medizitechnik-Anwendungen mit hohen Lasten schafft.

Stark in der Bewegung. Stabil im Stand.

Die Leistung der Integral twin load basiert auf einer konsequent verstärkten Konstruktion. Ein geschweißtes Stahlgehäuse, präzise Lagerung und die auf hohe Lasten ausgelegte Radvariante schaffen die Grundlage für bis zu 250 kg Tragfähigkeit pro Rolle und eine Torsionssteifigkeit, die schwere medizinische Anwendungen sicher im Stand hält.

Hohe Tragfähigkeit für schwere medizinische Anwendungen

  • Tragfähigkeit bis zu 250 kg pro Rolle – ausgelegt für Anwendungen mit hohen Lasten wie Operationstische, OP-Roboter oder bariatrische Betten.
  • Verstärktes, geschweißtes Stahlgehäuse – für eine besonders belastbare Konstruktion bei hohen Lasten.
  • Maxtech load Rad – speziell auf hohe Belastbarkeit ausgelegte Radvariante.
  • Zwei Präzisionskugellager aus Edelstahl im Rad – für eine stabile Kraftaufnahme und zuverlässige Leistung.
  • Geprüfte Tragfähigkeit nach DIN EN 12531 – für eine verlässliche technische Auslegung anspruchsvoller Anwendungen.

Hohe Torsionssteifigkeit für sicheren Stand

  • Verstärktes, geschweißtes Stahlgehäuse – erhöht die Stabilität der Rolle gegenüber seitlichen Kräften und Verdrehung.
  • Doppeltes Präzisionskugellager im Schwenkkopf – unterstützt eine stabile Führung der Rolle auch bei hoher Belastung.
  • Doppeltes Präzisionskugellager im Rad – sorgt für zusätzliche Stabilität bei der Kraftübertragung.
  • Zentralfeststellung mit Total- und Richtungsfeststellung – unterstützt die kontrollierte Positionierung und sichere Nutzung im klinischen Alltag.

Komfortabel im Handling. Verlässlich im klinischen Einsatz.

Auch wenn bei der Integral twin load Tragfähigkeit und Torsionssteifigkeit im Mittelpunkt stehen, bleibt sie Teil der bewährten Integral twin Rollenfamilie. Die Doppelrolle verbindet hohe Stabilität mit komfortablem Handling, optimierter Manövrierbarkeit und durchdachter Systemintegration. Gleichzeitig erfüllt sie wichtige Anforderungen im klinischen Alltag – von der benutzerfreundlichen Zentralfeststellung über leises und leichtes Schalten bis hin zu reinigungsfreundlichen Oberflächen und chemikalienbeständigen Komponenten.

Was bedeutet Torsionssteifigkeit?

Torsionssteifigkeit beschreibt, wie stabil eine Rolle gegenüber Verdrehung bleibt. Das ist besonders wichtig, wenn seitliche Kräfte, Drehbewegungen oder ungleich verteilte Lasten auf eine schwere Anwendung wirken.

Handling und Integration

  • Doppelrolle mit hoher Manövrierbarkeit durch Differenzialwirkung
  • Benutzerfreundliche Zentralfeststellung über einen Betätigungshebel
  • Bis zu drei Schaltpositionen: Richtungsfeststellung, Totalfeststellung oder vollständige Mobilität
  • Schaltwinkel von 30° oder 45°
  • Schaltkräfte anpassbar: weich, standard oder hart

Klinikalltag und Reinigung

  • Leises und leichtes Schalten mit sehr geringen Betätigungskräften
  • Glatte Oberflächen für eine einfache und schnelle Reinigung
  • Chemikalienbeständige Komponenten für den Einsatz im klinischen Umfeld

Qualität und Design

  • TÜV-zertifizierter Leistungsstandard und geprüfte Qualität
  • Farblich anpassbar an das Produktdesign der Anwendung
Download: Produktbroschüren Integral und Integral twin

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anwendung

Ob Operationstisch, OP-Roboter, bariatrisches Bett oder kundenspezifische Medizintechnik-Anwendung: Unsere Experten unterstützen Sie bei der Auswahl, Konfiguration und Integration der passenden Mobilitätslösung.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anwendung
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Frequently Asked Questions

Die Integral twin load eignet sich für schwere medizinische Anwendungen, bei denen hohe Tragfähigkeit, Stabilität und sicherer Stand entscheidend sind. Typische Beispiele sind Operationstische, OP-Roboter, bariatrische Betten, Intensivbetten mit Zusatzausstattung und medizinische Geräte mit hohen Lasten.
Die Integral twin load trägt bis zu 250 kg pro Rolle. Damit bietet sie zusätzliche Reserven für Anwendungen, bei denen Gewicht, Stabilität und zuverlässige Beweglichkeit zusammenkommen müssen.
Torsionssteifigkeit beschreibt, wie gut eine Rolle gegen Verdrehung stabil bleibt. Das ist wichtig, wenn seitliche Kräfte, Drehbewegungen oder ungleich verteilte Lasten auftreten – etwa bei schweren medizinischen Anwendungen.
Die Stabilität entsteht durch die verstärkte Konstruktion: ein geschweißtes Stahlgehäuse, doppelte Präzisionskugellager im Schwenkkopf und im Rad.
Sie verbindet hohe Belastbarkeit mit den bewährten Vorteilen der Integral twin Rollenfamilie: gute Manövrierbarkeit, benutzerfreundliche Zentralfeststellung, leises Schalten sowie reinigungsfreundliche und chemikalienbeständige Komponenten.
Ja. Je nach Anwendung sind unter anderem Schaltwinkel von 30° oder 45° sowie verschiedene Schaltkräfte möglich. Auch weitere Farben können auf Anfrage umgesetzt werden.