Rad 80 mm
Basetech
EAN:
4031582485370
Artikelnummer:
POO080x30-Ø12 white
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Basetech Rad aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächenbreite von 30 mm ist mit einem Gleitlager...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Basetech Rad aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächenbreite von 30 mm ist mit einem Gleitlager ausgestattet und verfügt über eine Achsbohrung von 12 mm Durchmesser sowie eine Nabenlänge von 44,4 mm. Die Lauffläche besteht aus dem gleichen Material wie der Radkörper. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und eine statische Tragfähigkeit von 250 kg. Es eignet sich besonders für den Einsatz in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale