Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 26,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 10 mm. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi mit einer Breite von 25 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PIO075x25-Ø10 TFR
EAN
4031582482706
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,1 kg
Produktname
Puretech
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Achsloch Durchmesser
10 mm
Nabenlänge
26,5 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
special-features-image
Besondere Merkmale