Rad 50 mm
Supratech
EAN:
4031582428353
Artikelnummer:
PJO050x18-Ø8
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 50 mm verfügt über eine Nabenlänge von 21 mm und eine Achsbohrung von 8 mm Durchmess...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 50 mm verfügt über eine Nabenlänge von 21 mm und eine Achsbohrung von 8 mm Durchmesser. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi hat eine Breite von 18 mm, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 35 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale