Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächenbreite von 100 mm, gefertigt aus robustem Polypropylen mit einem Luftreifen in Linienprofil-Ausführung. Die Nabe weist eine Länge von 74 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt und mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 140 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 280 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PPO400x100-Ø25 HL74 4PR TFR
EAN
4031582400311
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
140 kg
Statische Tragfähigkeit
280 kg
Gesamtgewicht
1,89 kg
Produktname
Puretech air
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
55 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Luftreifen, Linienprofil
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
74 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
400 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
special-features-image
Besondere Merkmale