Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Puretech air Rad verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus Luftreifen mit Linienprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Gleitlagern ausgestattet. Das Rad aus Polypropylen bietet eine statische Tragfähigkeit von 280 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 140 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Transportrollen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR
EAN
4031582394078
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
140 kg
Statische Tragfähigkeit
280 kg
Gesamtgewicht
1,89 kg
Produktname
Puretech air
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
55 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Luftreifen, Linienprofil
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
74 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
400 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
special-features-image
Besondere Merkmale