Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 389 mm und eine Laufflächenbreite von 85 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei 3 km/h, die statische Tragfähigkeit 150 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke und weitere industrielle Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PNR389x85-Ø25 HL74 TFR
EAN
4031582400359
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Gesamtgewicht
1,95 kg
Produktname
Maxtech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Polyurethan, geschäumt
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
74 mm
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
389 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale