Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 389 mm und eine Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan mit einer Breite von 85 mm. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PNR389x85-Ø20 HL74 TFR
EAN
4031582400342
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Gesamtgewicht
1,95 kg
Produktname
Maxtech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Polyurethan, geschäumt
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
74 mm
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
389 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale