Rad 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582400335
Artikelnummer:
PNR260x75-Ø25 HL74 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 260 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm aus geschäumtem ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 260 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale