Rad 250 mm
Maxtech
EAN:
4031582482089
Artikelnummer:
UAP250x50-Ø25 HL60 red
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan, währ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, die dynamische Belastbarkeit liegt bei 400 kg bei 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale