Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 250 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 50 mm und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PVR250x50-Ø25
EAN
4031582428346
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,87 kg
Produktname
Puretech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale