Rad 200 mm
Duratech
EAN:
4031582485356
Artikelnummer:
UOD200x50-Ø20 LM58 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm s...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt und das rostfreie Rollenlager gewährleistet zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale