Rad 200 mm
Basetech
EAN:
4031582478761
Artikelnummer:
POR200x50-Ø25 HL58 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Basetech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm s...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Basetech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h maximal 300 kg erreicht. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, das Laufflächenmaterial ist identisch mit dem Radkörper, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale