Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt und das Rad mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
POR200x50-Ø20 HL58 TFR
EAN
4031582478778
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,32 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
69 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale