Rad 200 mm
Puretech
EAN:
4031582393118
Artikelnummer:
PIR200x50-Ø25 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus Vollgummi, spurlos und einen Rad...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus Vollgummi, spurlos und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 410 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.