Rad 160 mm
Duratech
EAN:
4031582485349
Artikelnummer:
UOD160x40-Ø20 LM58 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm bei einer Laufflächenbreite von 40 mm und einer Nabenlänge von 58 mm,...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm bei einer Laufflächenbreite von 40 mm und einer Nabenlänge von 58 mm, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau sowie Transport- und Produktionswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale