Rad 160 mm
Puretech
EAN:
4031582482102
Artikelnummer:
PVR160x40-Ø25
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 160 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 40 mm...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 160 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 40 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrung von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit 270 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale