Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Basetech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm, wobei der Achslochdurchmesser 15 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, das Laufflächenmaterial ist identisch mit dem Radkörper, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
POR160x40-Ø15 HL58 white TFR
EAN
4031582390575
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,32 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
69 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
15 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale