Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem gleichen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 400 kg. Es eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
POO160x40-Ø20 white
EAN
4031582482119
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
special-features-image
Besondere Merkmale