Rad 150 mm
Duratech
EAN:
4031582478808
Artikelnummer:
TOP150x50-Ø25 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus schwerem Polyamid, wobei die...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus schwerem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf und verfügt über eine Achsbohrung von 25 mm Durchmesser mit Präzisionskugellager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau, Transportwagen und Ladeneinrichtungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale