Rad 125 mm
Supratech
EAN:
4031582482669
Artikelnummer:
YGO125x30-Ø12 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 30 mm und eine Nabenlänge von 34,9 mm...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 30 mm und eine Nabenlänge von 34,9 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Der Radkörper besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi gefertigt ist und mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale