Rad 125 mm
Duratech
EAN:
4031582485332
Artikelnummer:
UOD125x43-Ø20 LM58 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 43 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 43 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Belastbarkeit 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid, das Laufflächenmaterial ist identisch mit dem Radkörper. Das Rad ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet und eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weiteren industriellen Bereichen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale