Rad 125 mm
Duratech
EAN:
4031582485325
Artikelnummer:
UOD125x40-Ø12 LM44,4 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläc...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, ausgestattet mit einem rostfreien Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau, Transportwagen und Ladeneinrichtungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale