Rad 125 mm
Duratech
EAN:
4031582478792
Artikelnummer:
TOP125x50-Ø25 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm verfügt über eine Nabenlänge von 60 mm u...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm verfügt über eine Nabenlänge von 60 mm und einen Achslochdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus schwerem Polyamid, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau, Transportwagen und Ladeneinrichtungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale