Rad 125 mm
Supratech
EAN:
4031582482676
Artikelnummer:
PJP125x32-Ø8 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Supratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi hat eine Breite von 32 mm, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale