Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 32 mm aus thermoplastischem Gummi, antistatisch, und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabenlänge beträgt 36,5 mm bei einem Achsbohrungsdurchmesser von 8,3 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Einsatzgebiete umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PHP125x32-Ø8.3, antistatique
EAN
4031582489088
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,29 kg
Produktname
Supratech
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, antistatisch
Achsloch Durchmesser
8,3 mm
Nabenlänge
36,5 mm
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale