Rad 125 mm
Duratech
EAN:
4031582482126
Artikelnummer:
MOP125x50-Ø25
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus superschwererem Polyamid, wo...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus superschwererem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern für optimale Laufeigenschaften. Das Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 2040 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und eine statische Belastbarkeit von 4080 kg, wodurch es sich ideal für Anwendungen in Automobil-OEM, Containerbau, Maschinenbau, Transportequipment und weiteren industriellen Bereichen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale