Rad 100 mm
Novatech
EAN:
4031582481471
Artikelnummer:
ITP100x40-Ø15 HL40 80shA
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit eine...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Automatisierung, Maschinenbau und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale