Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Agila care
Bestellnummer:
990030042
EAN:
4031582301670
Artikelnummer:
2474PJP150R36-32S30 D 4xM6
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für den Einsatz in Pflegebetten, ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen entwickelt wurde. Die Rolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung als Befestigungselement. Das robuste Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Drehbewegung gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung