Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2474PJO125R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582301595
S4-Materialnummer
990039170
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,88 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,06 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und minimaler Zusatzbelastung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen, während die präzise Gewichtsverteilung die Gesamtperformance des Rollensystems nicht beeinträchtigt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,09 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Handhabung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, während die präzise Fertigung eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 125 mm
Agila care
2476PJO125R36-32S30 D 4xM6

Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.

125 mm
163 mm
Leichtlast
125 mm
163 mm
Leichtlast