Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2474PJP100R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582301632
S4-Materialnummer
990027696
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,83 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,06 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und minimaler Zusatzbelastung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen, während die präzise Gewichtsverteilung die Gesamtperformance des Rollensystems nicht beeinträchtigt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,09 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Handhabung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, während die präzise Fertigung eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 100 mm
Agila care
2476PJP100R36-32S30 D 4xM6

Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die speziell für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen entwickelt wurde. Die Rolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Drehbewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht.

100 mm
138 mm
Leichtlast
100 mm
138 mm
Leichtlast